センサPTCサーミスタ SMDタイプ PRGシリーズ

PTCサーミスタ SMDタイプ
PRGシリーズ
一般電子機器,車載,ヘルスケア対応:ショート保護,電流制限用

  • 過電流発生時に抵抗値を急増させて回路を保護します。
  • 過電流が取り除かれると元の状態に復帰し、繰り返し使えます。
用途
  • ショート異常など、過電流発生時の回路保護
主な仕様
  • サイズ:(PRG15)1005, (PRG18)1608, (PRG21)2012
  • 温度特性/キュリー点:(AR)120℃,(BB)100℃,(BC)90℃

評価用サンプルの購入

お願い

Datasheetに記載されている用途や使用条件をお守りください。

Datasheet記載内容について予告なく変更や供給を停止することがありますので
設計・量産にあたっては納入仕様書の取り交わしをお願いします。
同意いただける場合は、「同意して進む」をクリックしてください。