高い信頼性と高性能が求められる産業機器に幅広く搭載されています。なかでも航空機には、自動車用で発展した技術が広く採用されています。例えば航空計器やフライトシミュレータには傾斜センサが利用されています。
弊社のセンサはナビゲーション装置の距離計測、位置計測にも用いられています。また低周波振動を検知するセンサは、地震を予知する地震観測機器に使用されています。最近では電動工具や高級工具にまで用途が広がっております。
センサテクノロジーは、スタンドアロンで使用する計測機器のみならず、様々な機械や車両の機能と安全性向上に寄与するアプリケーションに応用され続けています。