製品の品番または品番の一部を入力してください
IRAシリーズは独自のセラミック技術を生かした高感度で信頼性の高い焦電型赤外線センサです。 アプリケーションは主にセキュリティ機器に使用されています。 IRA-Sシリーズは性能を維持しつつコストパフォーマンスの良い商品です。
一般電子機器 : 例)照明やドアホンでの人体検知やサーモスタットなど機器のウェイクアップ
侵入検知、人体検知用
以下の表中のそれぞれの品番をクリックいただくことで、外観や形状、詳しいスペックや実装情報等の様々な情報を見ることができます。
評価用サンプルの在庫検索、ご購入は以下のページから
お見積り依頼やご相談、ご不明点がございましたら以下のフォームよりお気軽にお問い合わせください。
Sensor: IRA-S210ST01 Lens: IML-0685 / IML-0688 Data Sheet
Sensor: IRA-S210ST01PDF Lens: IML-0685 / IML-0688PDF Application Note
用途 : セキュリティ機器対応、人感検知用 電源電圧 : 3.3V 出力信号 : analog, comparator 寸法 : 48×30mm
村田の焦電型赤外線センサ向けのフレネルレンズです。必要な検知エリアに適したレンズをお選びください。
お問い合わせはこちら
ムラタ製品の特性表示や特性データのダウンロードができます。