セレクションガイド

磁気識別センサのセレクションガイド
SubTitleIcon6    実績のあるアプリケーション

- 紙幣の識別や磁気インクによる印刷パターンの識別などの用途に最適です -

  • ATM・紙幣識別計数機・両替機・券売機・自販機・カードリーダー・商品券のE13Bコード識別

着磁コードの場合、その保持力 (Hc) が95kA/m以上でないとセンサの持っているバイアス磁力で情報を壊します。着磁コードを検知する場合は、ご相談ください。


- 磁気パターンを識別する各種ご用途に対応できるよう、豊富な製品を取り揃えております -

  • 長時間稼働 (ロングライフ) が求められるご用途には
    → 耐摩耗特性を強化した製品をお選びください。
  • 高速搬送が求められるご用途には
    → 耐摩耗特性を強化した製品をお選びください。
  • 多種類の紙幣に対応することが求められるご用途には
    → 検知幅の広い製品、あるいはマルチチャネルをお選びください。
  • 省スペース設計が求められるご用途には
    → 低背設計の製品をお選びください。
    → 耐外来磁気ノイズ特性を強化した製品をお選びください。

検知幅 チャンネル数 耐外来磁気ノイズ 高出力 高耐摩耗 低背 品番
1.5mm 1     BS05P1PGAA
3mm 1     BS05T1HGNA
      BS05N1HFAA
      BS05N1HFAA
    BS05C1HGCA
    BS05C1HFAA
8     BS05M1HFAL
6mm 1       BS05N1NFAA
10mm 1       BS05W1KFAA
    BS05W1KFAB
6     BS05M1KGCA
    BS05M1KFCA
9       BS05M1KFFA
13       BS05M1KFBB

お問い合わせフォーム