回転センサ

回転センサは磁気センサを応用し、モータの回転検知に使用されます。

Murata Icon X 製品ラインアップ

回転センサは半導体MR素子(SMR)と永久磁石を使用しています。回転センサは強磁性物質で出来た歯車に接します。回転センサは歯車の回転により類似正弦波を出力します。回転センサの強みは外部磁界の影響を受けにくく、劣悪環境(切削油・振動・埃)でも安定動作することです。

回転センサ

Murata Icon X テクニカルガイド

基礎知識

回転センサの基礎知識

動作原理

回転センサの動作・検出原理を動画を用いて説明しています。

実際のセンサからの出力波形もご確認頂けます。