製品の品番または品番の一部を入力してください
ムラタのショックセンサは長年培ってきた独自の圧電セラミック技術により、高性能を実現した、振動や衝撃を検知するユニークな加速度センサです。
慣性力センサ
テキストボックスに製品の品番または品番の一部、シリーズ名のいずれかを入力し、検索ボタンをクリックすることで検索が行えます。
・ワイルドカードはアスタリスク (*) とクエスチョン (?) が利用可能です。
・アスタリスク (*) は検索品番の不明な文字列部分にアスタリスク (*) を入力していただくとそこに任意の文字列が入る条件として検索ができます。クエスチョン(?)は任意の1文字が入る条件として検索できます。
・ワイルドカードの入力例:LQP*TN0N4B0?
ショックセンサは外から加わった加速度(衝撃、振動)を検知し、電気信号を発生させるセンサです。圧電セラミックをサンドイッチしたシンプルな構造のユニークな加速度センサです。
ムラタのショックセンサはパソコンのHDDに搭載され、落下等の衝撃を瞬時に検知し、読み込み・書き込みエラーを未然に防ぐ用途に広く使用されています。また、HDDでは2つのショックセンサを対角に配置し、それぞれの加速度の差分から、各加速度センサとして、回転振動の制御を行っています。
車載用途では、タイヤバルブ部に装着されたTPMSモジュールの電池の消耗を少なくするため、タイヤの回転スピードを検知し、システムのウェイクアップにショックセンサが使用され、電子のロングライフ化に貢献しています。AEC-Q200の準拠した3種類の検知角度を持った車載TPMS用ショックセンサのラインナップをそろえております。
お問い合わせはこちら
ムラタ製品の特性表示や特性データのダウンロードができます。