小型エネルギーデバイス

UMA series image

ムラタの小型エネルギーデバイスは、大容量かつ内部抵抗が低く、急速充放電が可能で負荷変動に強いという特性を持った蓄電素子です。当製品はキャパシタのようにご使用いただける小型の二次電池であり、従来の二次電池に比べて高レートの充放電性能と長寿命を実現しています。フラットな電圧特性を活かし、ウェアラブル機器やワイヤレスセンサネットワークのセンサノードにおいて幅広い負荷に対応可能な電源としてご利用いただけます。

Murata Icon X 製品ラインナップ

UMAC

UMAL

Murata Icon X テクニカルノート

小型エネルギーデバイスについての技術文書を紹介いたします。

Murata Icon X アプリケーションノート

各アプリケーションでの使用方法をご紹介いたします。

Murata Icon X デモンストレーション動画