製品の品番または品番の一部を入力してください
圧電振動板は、圧電素子を黄銅やニッケルの金属板に接着したものです。
使用方法として他励振タイプと自励振タイプがあります。
※弊社の発音用圧電振動板は確認音等の発音機能に特化した製品です。他の機能には対応致しかねます。
テキストボックスに製品の品番または品番の一部、シリーズ名のいずれかを入力し、検索ボタンをクリックすることで検索が行えます。
・ワイルドカードはアスタリスク (*) とクエスチョン (?) が利用可能です。
・アスタリスク (*) は検索品番の不明な文字列部分にアスタリスク (*) を入力していただくとそこに任意の文字列が入る条件として検索ができます。クエスチョン(?)は任意の1文字が入る条件として検索できます。
・ワイルドカードの入力例:LQP*TN0N4B0?
金属板材質:黄銅板 φ12~41mm
金属板材質:ニッケル合金 φ31mm
製品をご使用いただくにあたっての必要な情報をご覧になれます。
圧電発音部品をご使用いただく上での注意点や特性について説明します。
製品に関するよくあるご質問とその回答をご紹介します。
ご使用時のお願いと、不具合事例をご紹介します。必ずお読みください。
企業メールアドレスにてアカウント作成・ログイン、各Siteの利用申請・メンバーシップ取得が必要です。
圧電発音部品に関するPDFカタログは以下になります。
ムラタのお客様限定ポータルサイト