圧電振動板7BB シリーズ (リード線付)

形状
リード線付圧電振動板
金属板材質
黄銅板
サイズ
φ12~φ41mm

生産ステータスNRND

7BB Series

品番の読み方

7BB -34R7 3CL0
1 2 3
  1. シリーズ名
  2. 金属板外形寸法

    ハイフン「-」と4文字の英数字で金属板の外形寸法を表します。

    小数点以下を英大文字「R」で表します。

    (例:Φ34.7 → -34R7)

  3. 製品仕様