圧電サウンダ / ブザーSMD圧電サウンダ

ヘルスケア、家電、OA機器、セキュリティ機器、自動車用の操作確認音と警告音に最適です。
高密度実装に対応するSMDタイプのサウンダを、ムラタ独自の音響設計と構造設計技術、そして高性能セラミックの採用により、商品化しました。

PKMCS Series

自動車用

民生用

品番の読み方

PKLCS 1212 E4001 -R0
1   2   3   4

  1. シリーズ名
  2. 外形主要寸法
    • mmを単位とし、4数字で表します。
    • (例:12x12 → 1212)
  3. 製品仕様
  4. 包装仕様