圧電サウンダ / ブザー

Sounder
圧電サウンダ/ブザーは圧電振動板をプラスチックケース(共鳴器)に組み込んだ発音部品です。

圧電サウンダは発振回路を内蔵せず、入力される信号(マルチトーン、メロディなどを含む)に応じて発音する発音部品です。その特徴から、幅広い用途でご使用いただけます。小型、高密度実装に最適なSMDタイプと、汎用的にご使用いただけるピンタイプがあります。

圧電ブザーは発振回路を内蔵し、単一音を発音する発音部品です。

Murata Icon X 製品ラインアップ

Murata Icon X テクニカルガイド

製品をご使用いただくにあたっての必要な情報をご覧になれます。

SMDサウンダ

ムラタのSMD(表面実装型)サウンダが選ばれる理由を紹介します。

音比較(聴き比べ)

品番/入力信号(周波数)別に、実際の鳴動音を再生することができます。

基礎知識

圧電発音部品をご使用いただく上での注意点や特性について説明します。

FAQs

製品に関するよくあるご質問とその回答をご紹介します。

カタログ(簡易版)

製品の簡易カタログがご覧いただけます。

正しくお使いいただくために

ご使用時のお願いと、不具合事例をご紹介します。
必ずお読みください。

生産中止・中止予定品情報

生産中止および中止を予定している製品リストです。

Murata Icon X PDFカタログ

圧電発音部品に関するPDFカタログは以下になります。

圧電発音部品

圧電発音部品 製品カタログ & アプリケーションマニュアル (PDF: 1.7 MB)

  • CAT NO. p58-29
  • UPDATE 2017/04/25
PDFダウンロード