NTCサーミスタ温度検知用/NTCサーミスタ
SMDタイプ/NCPシリーズ(汎用タイプ)
車載不可

NCPシリーズはSMDタイプの温度センサで、温度検知や温度補償にご使用いただけます。
サイズは0603/1005/1608/2012を取り揃え、携帯電話やPC、LED照明など、幅広い用途でご使用いただいております。

NCP Series

1NCP02シリーズ

2NCP03シリーズ

3NCP15シリーズ

4NCP18シリーズ