製品の品番または品番の一部を入力してください
自動車用セラミック発振子は車載アプリケーションに広く採用され、これまでに培った設計・製造技術により、自動車用製品として実績のある商品です。
小型・低背の商品設計、容量内蔵タイプのため、部品点数が削減できます。
*1:シリーズにより対応周波数公差は異なります。
水晶振動子と比較すると、セラロックの方が1桁から2桁速く発振が立ち上がります。
詳細はこちらへ:(FAQ)セラロックの発振立ち上がり時間について教えてください。
Power train/Chassis等の”走る・曲がる・止まる”の機能環境に対応した信頼性を満足します。
詳細はお問い合わせください。
ご使用になるアプリケーション・機能別に、ムラタのおすすめ製品をご確認いただけます。
ご要求のスペックに適した製品を、絞り込み検索ができます。
豊富なアプリケーションサポート
ご使用になるICとのマッチング回路に適した製品を検索できる設定支援ツール「IC-タイミングデバイス検索ツール」 別ウィンドウで開く を提供しています。
詳細はこちら:ICマッチングサービス情報
各シリーズページにて、推奨品番をご紹介しています。
CSTCR_G_B
CSTNE_G_A
CSTNE_V_C
CSTNR_GH5C
CSTNE_GH5C
CSTNE_VH3C
CSTNE_VH5T
* 150°C対応品については、お問い合わせください。
生産中止予定・生産中止品の情報も掲載しています。企業メールアドレスにてアカウント作成・ログイン、各Siteの利用申請・メンバーシップ取得が必要です。
ムラタ製品の特性表示や特性データのダウンロードができます。
ムラタのお客様限定ポータルサイト