CSTCC_Gシリーズ(民生・産業用)

CSTCCG Series
表面実装型セラミック発振子
周波数:2.00~3.99MHz
サイズ:7.2 × 3.0 × 1.8mm

負荷容量なしで発振回路を構成でき、より一層の高密度実装が実現できるセラミック発振子(セラロック®)です。
各種AV・OA・家電・産電機器のマイコン用基準クロックに最適です。

Murata Icon X シリーズ

品番(シリーズ名)をクリックすると品番リストに移動し、品番ごとのスペックをご確認いただけます。


Murata Icon X 推奨品(CSTCC_G シリーズ)

品番をクリックすると、詳細なスペックや特性データ、包装情報などをご覧いただけます。
無償サンプルのリクエストや、該当品番の代理店・商社在庫検索もしていただけます。
品番の読み方
CSTCE 12M0 G15L 99 -R0
1 2 3 4 5
1.シリーズ名
2.公称中心周波数
  4文字の英数字で表します。
   (例:12.000MHz → 12M0)
3.製品仕様
4.個別仕様
  標準品の場合、省略されます。 
5.包装仕様