製品の品番または品番の一部を入力してください
IC-タイミングデバイスマッチングサービスと設計支援ツールについて説明します。
ICとタイミングデバイスを組み合わせてご使用いただく際には、ICや必要周波数精度に応じて適切なタイミングデバイスおよび回路定数を選定し、発振回路を構成する必要があります。
適切でない場合、タイミングデバイスが発振停止や異常発振を起こし、機器が正常に動作しなくなるリスクを生じます。
●得られる安心感●
ムラタでは、お客様の実装基板を借用し、自社のICマッチング評価にて最適な推奨回路を提案しています。
各種多数のICにおける評価情報を、設計支援ツールとしてWEB公開しています。自動車市場をはじめとするお客様にご利用いただき、回路設計にご活用いただいています。開発・設計の初期段階での参考としてご利用ください。
「もっと手軽に早くマッチング確認をする方法はありませんか?」「毎回、基板を準備して送付するのは手間です、、、なくせませんか?」
技術的なサポートが必要な場合は、お近くの営業もしくはお問い合わせフォーム 別ウィンドウで開く よりお問い合わせください。
当社タイミングデバイスの領域は、セラミック製品から水晶振動子への展開とラインアップを拡充することで、さらに高機能、高精度な用途に対応しています。
セラロックのマッチング評価で培ったマッチング評価技術を、水晶振動子へのマッチング評価に展開し、推奨回路条件を提案しています。 上記の設計支援ツールIC-タイミングデバイスマッチング検索 別ウィンドウで開く にもデータ蓄積中です。
ICメーカーに推奨されている水晶振動子リストも公開しています。是非ご活用ください。
アプリケーションノート(ICメーカー推奨品)
詳しくは、お近くの営業もしくはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
ムラタ製品の特性表示や特性データのダウンロードができます。
ムラタのお客様限定ポータルサイト