セラミック発振子(セラロック)民生・産業用セラミック発振子(セラロック)の製品ラインアップ

シリーズ名をクリックすると、シリーズの特徴とスペック詳細をご覧いただけます。

品番 周波数 サイズ*1
セラミック発振子(セラロック)のCSTNR_Gシリーズ

4.00~7.99 MHz

4.5 × 2.0 × 1.2 mm

セラミック発振子(セラロック)のCSTNE_Gシリーズ

8.00~13.99 MHz

3.2 × 1.3 × 0.8 mm

セラミック発振子(セラロック)のCSTNE_Vシリーズ

14.00~20.00 MHz

3.2 × 1.3 × 1.0 mm

CSTLS_G Series of Ceramic Resonators (CERALOCK)

3.40~10.00 MHz

9.0 × 6.0 × 4.0 mm

CSTLS_X Series of Ceramic Resonators (CERALOCK)

16.00~70.00 MHz

6.5 × 7.0 × 4.5 mm

  • *1 SMD品:製品長さ、幅は標準値です。製品高さは最大値です。リード品:製品幅、高さ、厚みは最大値です。

  • *2 一部NRNDの製品があります。