セラミック発振子(セラロック®)

Ceramic Resonators (CERALOCK®)
セラミック発振子(セラロック®)は、多結晶体である圧電セラミックスの機械的共振を利用した発振素子です。
集積回路技術の進歩は、従来大がかりなコンピュータシステム以外に処理できなかった各種機器の制御を1個のICやLSIで可能としました。
これらICやLSIの動作には、クロック基準信号が不可欠であり、セラロック®はクロック生成において適度な安定性と無調成化、小型化、低価格化を実現した部品です。
現在、セラロック®は、自動車電装品、通信機、PC関連機器、メディカル・ヘルスケア機器など非常に幅広い用途に応用されています。

Murata Icon X 製品ラインアップ

自動車用セラミック発振子(セラロック)   民生・産業用セラミック発振子(セラロック)
     

自動車用セラミック発振子(セラロック®)の製品ラインアップです。周波数別にスペックの概要をご覧いただけます。

 

民生・産業用セラミック発振子(セラロック®)の製品ラインアップです。周波数別にスペックの概要をご覧いただけます。

     

Murata Icon X テクニカルガイド

製品をご使用いただくにあたっての必要な情報をご覧になれます。

セラロック®をご使用いただく上での注意点や特性について説明します。

製品のリーフレットがご覧いただけます。

製品に関するよくあるご質問とその回答をご紹介します。

IC-タイミングデバイスマッチングサービスと設計支援ツールについて説明します。

生産中止および中止を予定している製品リストです。

Murata Icon X アプリケーションノート

各アプリケーション向けのセラロック®の特長や強み、最適な製品のラインアップ、関連資料および認定資料を提供しています。

Murata Icon X PDFカタログ

セラロック®に関するPDFカタログは以下になります。

セラミック発振子(セラロック®

セラミック発振子 セラロック® (PDF: 1.3 MB)

  • CAT NO. p27-26
  • UPDATE 2017/04/25
PDFダウンロード

セラミック発振子 セラロック® アプリケーションマニュアル (PDF: 1.9 MB)

  • CAT NO. p60-21
  • UPDATE 2016/06/10
PDFダウンロード

Murata Icon X 関連リンク