タイミングデバイス(水晶振動子/セラミック発振子)タイミングデバイスのセレクションガイド

セラミック発振子(セラロック)・水晶振動子のラインアップを取り揃えています。

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
品種 用途 周波数 周波数許容偏差*
セラミック発振子
(セラロック)
自動車
CAN通信
車載ECU(Safty/Body制御、Battery制御、パワートレインなど)
2~24MHz ±0.1%~±0.5%
民生・産業用
各種家電/OA/AV機器などのマイコン基準クロック SMD : 4~20MHz
リード : 3.4~70MHz
±0.1%~±0.5%
水晶振動子
自動車
Ethernet/FlexRay対応品 インフォテインメント専用品 16~48MHz ±30ppm~±100ppm
民生・産業用
無線通信機器
民生機器
産業機器
10~52MHz ±10ppm~±100ppm