水晶振動子自動車用水晶振動子

ムラタの自動車用水晶振動子(XRCGBシリーズ、XRCGEシリーズ)は、既存の水晶振動子にはない世界初となる独自のパッケージ技術を用い、品質や量産性、コストパフォーマンスに優れた振動子です。

Auto

ムラタの自動車用水晶振動子の強み

ムラタの自動車用水晶振動子の強み

Specification

Ethernet/FlexRay対応

次世代車載通信規格Ethernet/FlexRayに対応

用途 トータルスペック
車載Ethernet(PHY)向け ±85ppm
FlexRay向け ±250ppm
ニーズにあった製品仕様に対応

負荷容量(Cs):6pF, 8pF, 10pF 他にも対応。
このほかにも高ドライブレベル(600μW)対応品や、+125゚C/+150゚C対応品をラインアップしています。
詳細はお問い合わせください。

AEC-Q200対応

車載用途に要求される信頼性保証(AEC-Q200)を満足します。

※対象シリーズ XRCGB_F_A /XRCGB_F_C /XRCGB_F_G / XRCGE_F_A

試験項目 試験条件
高温放置 +125°C, 1000h
熱衝撃 -55 to +125°C, 1000cycle
高温高湿通電 +85°C, 85%RH, DC6V, 1000h
高温通電 +125°C, DC6V, 1000h
アプリケーション/機能別に検索

ご使用になるアプリケーション・機能別に、ムラタのおすすめ製品をご確認いただけます。

Structure

小型・高信頼性パッケージ

ECU小型化に応える2.5×2.0
mm/2.0×1.6mmサイズ。
3.2×2.5mmサイズに対して最大60%の小型化を実現します。

セラロックで培った高信頼性パッケージ採用。耐衝撃性、耐落下性等の優れた機械性能や耐候性能を有しています。

詳細はこちら:

振動阻害するパーティクルは見逃さない

水晶振動子の特性劣化を引き起こすパーティクルが付着した不良品を、製造段階で確実に選別することを可能とする独自の技術。(特許第4998620号)

AOIに適した形状設計

小型サイズでありながら、はんだフィレットの視認性を向上させるコーナー電極形状を採用しています。

※AOI : Automatic Optical Inspection(基板外観検査)

Support

ご要求のスペックに適した製品を、絞り込み検索ができます。

豊富なアプリケーションサポート
ご使用になるICとのマッチング回路に適した製品を検索できる設定支援ツール「IC-タイミングデバイス検索ツール」を提供しています。
詳細はこちら:ICマッチングサービス情報

ムラタの車載用水晶振動子をもっと知る
詳細はこちら:自動車の先進安全走行技術に高品質な水晶振動子で貢献

ラインアップ

2.0x1.6x 0.7mmサイズの自動車用小型水晶振動子
各シリーズページにて、推奨品番をご紹介しています。

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
シリーズ 使用温度範囲(°C) 周波数範囲 周波数許容偏差 周波数温度特性 周波数エージング 等価直列抵抗(Max.)
XRCGB_F_A -40~125°C 24~48MHz ±30~±50ppm ±35~±65ppm ±10ppm/15年 60~120ohm
XRCGE_F_A -40~125°C 20~50MHz ±15~30ppm ±35~±45ppm ±10~20ppm/15年 50~150ohm
XRCGB_F_C -40~105°C 24~33.6MHz ±20ppm ±50ppm ±20~30ppm/15年 80~120ohm
XRCGA_F_A -40~150°C 20~50MHz ±15~40ppm -40~125°C : ±35~±45ppm
-40~150°C : ±140ppm
±10~30ppm/15年 -40~125°C : 50~150ohm
-40~150°C : 160ohm

*インフォテインメント専用のシリーズです。

Documents

my Murata限定コンテンツ

生産中止予定・生産中止品の情報も掲載しています。
企業メールアドレスにてアカウント作成・ログイン、各Siteの利用申請・メンバーシップ取得が必要です。