圧電振動板のFAQQ圧電発音部品に使用するリード線の太さについて教えてください。

A

当社の圧電発音部品に使用している代表的なリード線のULやサイズについて下表に示します。

ULスタイル No. 定格 導体 (より線)
(すずめっき軟銅線)
絶縁体
温度
(°C)
電圧
(V)
AWG 外径
A (mm)
外径
B (mm)
UL1007 80 300 28 0.38 1.18
UL1571/UL1685 80 30 32 0.24 0.54
30 0.30 0.70
28 0.38 0.88
UL3302 105 30 32 0.24 0.54
30 0.30 0.70
28 0.38 0.88
typical lead

FAQ改善アンケートにご協力ください。
このFAQはお役に立ちましたか?

宜しければこのFAQについてのご意見・ご要望をお聞かせください。
お客様のご意見はFAQの改善に利用させていただきます。

  • このフォームでいただいたご質問・ご要望への返信は行なっておりません。

製品についてのご質問はお問合せフォームからご連絡ください。