セラロックの内部は中空構造となっています。このため、超音波により内部の素子が振動し、破壊される可能性が有ります。可能な限り、超音波洗浄は控えて頂きますようお願いします。
尚、超音波洗浄が必要となる場合は、以下の点に注意いただきますようお願いします。
- セラロックを洗浄する場合は、洗浄可能なセラロックをご使用ください。
- 超音波洗浄の洗浄条件について十分評価頂いた上で洗浄を行ってください。
参考に、当社にて問題が無いこと確認した超音波洗浄条件は以下の通りとなります。
【村田確認済み条件】
液温
|
60゚C以下 |
周波数
|
28kHz
|
出力
|
20W/I
|
時間
|
1分以下
|