Library for Synopsys HSPICE®

HSPICE®は、シノプシス社の業界標準の高精度回路シミュレータです。
本シミュレータ専用の当ライブラリは、当社高誘電率系MLCCおよびパワーインダクタの動的モデルを採用したことにより、高誘電率系MLCCではDCバイアス特性、パワーインダクタでは直流重畳特性のシミュレーションが可能になっています。
最新バージョン  1.0
更新日  2015/6/23
対応品種
  • チップ積層セラミックコンデンサ: 2,531アイテム (JIS/EIA)
  • チップインダクタ (チップコイル) : 83アイテム
対応製品
Download
本データは、以下のページよりダウンロードしてください。
ダウンロード
関連資料
動的モデル説明資料 (PDF: 1.9MB)
Library for Synopsys HSPICE®  品番一覧 (PDF: 420KB)
NOTE
 PDFファイルです。閲覧・印刷・ダウンロードには、 Adobe Reader が必要です。

関連リンク