시즈키 전기 제작소와 차량용 고내열 필름 콘덴서를 공동 개발

  • Capacitor

2017-07-25

주식회사 무라타제작소
회장 겸 사장 무라타 쓰네오

요소

주식 회사 무라타 제작소는 주식 회사 시즈키 전기 제작소(이하: 시즈키 전기 제작소)와 함께 125℃의 고온 환경에서 연속 사용이 가능한 고 내열 필름 콘덴서 FH시리즈를 개발했습니다. 앞으로 고온 보증이 더욱 요구되는 에코카의 컨버터 및 모터 구동용 인버터 등에 최적인 상품입니다.
본 제품은 주식 회사 무라타 시즈키 FC솔루션즈에서 2018년 4월부터 양산을 시작하며 샘플은 2017년 9월부터 제공할 예정입니다.


보충

최근 하이브리드차나 전기 자동차 등의 에코카에 사용되는 전자 부품 시장의 요구는 소형•경량화, 대용량화, 고 내열화 등이 요구되고 있습니다.
컨버터나 모터 구동용의 인버터에 사용되는 콘덴서는 고온 보증 요구가 더욱 강해지고 있으며, 전원 라인에서 사용되는 콘덴서에 대해서는자가 회복 기능*1도 요구됩니다.
기존 고 내열 필름 콘덴서*2은 105℃까지 온도 보증이 일반적으로, 고온대역에서의자가 회복 기능이 작동하기 어려워 쇼트 모드 고장이 날 우려가 있었습니다.

무라타 제작소는 금번에 New 고 내열 필름 재료*3을 개발하고, 시즈키 전기 제작소와 함께 125℃의 고온 환경에서 연속 사용이 가능하고, 자기 수복 기능에 대응한 차재용 고내열 필름 콘덴서를 개발했습니다. 이에 의해 이전의 고 내열 필름 콘덴서에서는 대응 불가하였던 영역에서의 대응이 가능하게 됩니다.
향후에도 시장 요구에 신속하게 대응하고, 시장 요구에 응한 제품을 창출하겠습니다.


<제품 사양>

◇정격
    정격 용량: 10~20μ F
    정격 전압: 450V

◇신뢰성
    고온 부하: 125℃/450V 2000h
    내습 부하: 85℃/85%RH/450V 1000h
    내열 충격:-40℃ ⇔ 125℃ 1000사이클


용어설명

*1 :셀프 힐링라고 불리는 기능으로, short mode에서 고장을 방지하는 기능입니다.
*2 :폴리프로필렌 필름을 유전체 한 필름 콘덴서. 이 필름은 105℃를 넘어서 고온 보증 난이도가 높다고 여겨지고 있습니다.
*3 :열 경화성 수지로 분류되는 필름을 유전체에 사용하여, 125℃ 연속 사용이 가능하게 됩니다.

무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.