주식 회사 무라타 제작소는 차량용 제어 인터페이스 CAN*1용에 125℃ 대응으로 3225사이즈(3.2×2.5mm)의 common mode choke coil DLW32SH_XK시리즈를 상품화했습니다. 본 제품은 7월부터 양산을 시작할 예정입니다.
자동차는 복수의 전자 제어 기기(ECU*2)로 구성됐으며 이 ECU는 차동 인터페이스(CAN)를 통해서 서로 데이터 교환을 하며 자동차를 제어하고 있습니다.
현재 CAN에서는 4532사이즈(4.5×3.2mm)의 common mode choke coil (DLW43SH시리즈 등)이 사용되고 있습니다.
그러나, 자동 운전을 위한 움직임이 가속화 되고, ECU의 수가 해마다 늘어, 시장에서는 소형 상품이 요구되고 있습니다.
그리하여 CAN/Flex Ray용 common mode choke coil DLW43SH시리즈에서 배양한 코일 기술을 바탕으로 3225사이즈(3.2×2.5mm)의 common mode choke coil DLW32SH_XK시리즈를 상품화했습니다.
*1 CAN: Controller Area Network
*2 ECU: Electronic Control Unit(전자 제어 기기)
주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.