주식회사 무라타 제작소는 차량용 파워 트레인・ 안전 용도로 사용 가능한 전원 라인용 1005사이즈(1.0×0.5mm) chip ferrite beads BLM15EG_SH1시리즈를 상품화했습니다.
BLM15EG_SH1시리즈는 전원 라인용 대전류 대응이 가능하며, 고주파(1GHz부근)까지 임피던스가 크고, 넓은 주파수 범위에서의 노이즈 대책에 적합합니다. 본 상품은 이미 2017년 2월부터 양산을 시작하였습니다.
종전에는 고주파 특성이 좋은 chip ferrite beads는 내부 구조의 관계로 인해 대전류 대응이 곤란했습니다.BLM15EG_SH1시리즈는 내부 구조 조정에 의해, 저(低)저항화를 도모하고 대전류 대응을 실현했습니다.
고주파 임피던스 특성이 좋은 전기적 특성을 가지면서, 차량용 전원 라인의 광대역에서 노이즈 대책에 적합한 고신뢰성의 chip ferrite beads입니다.
주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.