I.H.P. SAW기술을 이용한 고성능 ISM2.4GHz필터의 상품화

  • Acoustic Wave Device

2017-03-23

요지

주식 회사 무라타 제작소는 이번 당사만의 새로운 SAW*1기술(I.H.P. SAW*2)를 채용하고 기존에 비해서 높은 급준성(steepness), 저손실, 안정된 온도 특성을 실현한 Wi-Fi(ISM2.4GHz*3)용 SAW필터(1.1×0.9mm)를 상품화했습니다. 2017년 6월부터 양산을 시작합니다.


보충

현재 스마트 폰・ 태블릿 기기에서 Wi-Fi(ISM2.4GHz)는 필수 기능이 되어가고 있습니다. 근래에는 2.4GHz대역 부근의Band7/30/40/41등 다수의 LTE밴드가 운용되게 되어, 이들 LTE밴드와의 상호 간섭을 방지하기 위해서, Wi-Fi(ISM2.4GHz)용 필터에는 급준하며 저 손실인 필터의 특성과 안정된 온도 특성이 요구되고 있습니다.  
이 것들은 기존 SAW제품으로는 대응이 어려우며, 타사 제품의 BAW기술에 의한 필터가 유력해지고 있습니다.
이번에 독자의 SAW기술(I.H.P. SAW)의 채용에 의해 기존보다 효율적으로 SAW에너지를 전파함으로써 기존 BAW기술을 능가하는 Total 특성(급준성(steepness), 손실, 온도 특성)을 갖춘 Wi-Fi(ISM2.4GHz)필터를 실현하였습니다.


특징

  • IHP SAW가 가진 High-Q성능에 의한, 저손실 및 급준한 필터 특성
  • IHP SAW의 특징인 뛰어난 온도 특성
  • SAW프로세스의 계승에 의한 유연한 생산 체제


용도

스마트 폰, 태블릿 등 모바일 기기의 Wi-Fi®(ISM2.4GHz)RF회로


품번

SAFQ*2G45MA0G0A시리즈

I.H.P. SAW의 기술 콘텐츠는 이쪽을 참고하세요.


생산 체제

2017년 6월부터 양산 출하 개시


용어 설명

*1 SAW : Surface Acoustic Wave의 약어로 표면 탄성파. SAW는 물체의 표면에 집중하고 전파하는 진동.
*2 I.H.P. SAW : Incredible High-Performance SAW의 약어로, 당사만의 독자적인 고효율 에너지 전파의 SAW구조.
*3 ISM2.4GHz대역 : 세계 각국에 할당된 ISM(Industry Science Medical)주파수 대역의 하나로 현재는 무선 LAN(IEEE 802.11 a/b/g/n(Wi-Fi)시리즈)외에 Bluetooth, 아마추어 무선, RFID등에 널리 사용된다.

무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.