금속 대응 RAIN RFID태그를 상품화

  • RFID Products

2017-09-11

주식회사 무라타제작소
회장 겸 사장 무라타 쓰네오

요소

주식 회사 무라타 제작소는 금속 면에 설치가 가능한 RAIN*1 RFID태그"LXFLANMXMG-003"을 상품화하여 연내 양산을 개시합니다. 공사 현장의 자재나 공구, IT기기, 물류 카트, 컨테이너 등의 금속물 관리가 주용도입니다.


개요

금속 면에 대한 RFID태그 부착은 RFID리더에서 방사되는 전파가 금속 면에 반사되어 통신이 차단되는 문제가 있습니다. 이에 대해, 당사에서 보유하고 있는 다수의 금속 대응 RFID태그의 특허 기술을 활용하여, 금속 면을 안테나의 일부로서 이용할 수 있는 해당 제품을 상품화했습니다.
당사의 금속 대응 RAIN RFID태그를 사용함으로써, 예를 들어, 육안 식별이나 보관 장소 파악이 어려운 컨테이너와 공구 등의 금속물 재고 관리가 용이해 집니다.


특장점
  • 견고&방수 기능. IP68규격
  • 제품 크기 23 x 84 x 4.2mm
  • Impinj사의 고성능 Monza® R6P태그 IC를 사용
  • UHF RFID규격 ISO18000-63, EPC Global Gen2v2에 준거
  • 최대 10m의 장거리 통신 가능(4W EIRP)
  • UHF의 글로벌 대역(865MHz-928MHz)에 대응 예정

보충

본 제품은 Impinj Monza® R6P(RFID태그의 IC)와 당사가 설계한 태그에서, 양호한 수신 감도와 정교한 읽기 기능을 확보하고 있습니다. 또한 IP68규격에서의 방수 기능을 위해, 실외에서의 사용도 가능합니다. Monza®R6P는 96비트의 EPC메모리와 64비트의 사용자 메모리가 있으며 태그의 소유자는 내부 관리 번호를 추가로 인코딩할 수 있습니다.
RAIN RFID와 그 등급 최고의 노하우를 지니고 있는 Impinj의 플랫폼과 함께, 당사는 고부가 가치 솔루션을 제공하고 있습니다.


Impinji사 프로덕트 매니지먼트 시니어 디렉터 Carl Brasel씨의 코멘트

무라타 제작소는, 금번에는 금속이라는 과제에 대해서, 대상물과 동화(同化)하는 태그를 설계함으로써 RF 문제를 해결해 주었습니다. 업계에서는 어려운 환경에서도 고성능을 발휘하는 태그의 출시를 기다렸습니다. Impinj의 Monza® R6P를 탑재한 무라타 제작소의 금속 대응 태그"LXFLANMXMG-003"은, 신뢰할 수 있는 RAIN RFID로 새로운 시장을 창출해가고 있습니다.

*Impinj와 Monza는 Impinj Inc의 등록 상표입니다.

제품 사이트

LXFLANMXMG-003시리즈


용어설명

*1 RAIN: UHF대역 RFID기술 보급을 위한 글로벌 제휴. ISO/IEC에서 규격화된 18000-63의 GS1 UHF Gen2 프로토콜을 사용합니다.

무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.