주식 회사 무라타 제작소는 세계 최소 사이즈(1.2×1.0mm)인 고정밀도 수정 진동자(XRCED시리즈)를 상품화하여 2016년 12월부터 양산을 시작하였습니다.
수정 진동자는 소형화에 의해서 수정편의 진동 영역이 제한됨으로써, 공진 저항(이하 ESR)이 악화됩니다. 당사는, 독자적인 패키지 기술과 고정밀도 조립 라인을 이용하여 양호한 ESR을 실현하고 있습니다.또한, 일반적으로, 수정 진동자를 소형화하기 위해서 패키지를 슬림화(薄型化)하지만, 이는 패키지의 변형과 밀봉 파괴의 원인이 됩니다. 이 때문에 당사에서는 molding 시 응력을 분산하고, 압력을 확보할 수 있는 구조로 만들고 있습니다.
- RoHS지령에 준거, 무연(페이즈 3)을 실현
- 무연 합금 실장에 대응
주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.