业务

村田公司的电子元器件产品为各类市场、各类应用提供新的价值,为社会的发展做出贡献,同时帮助这些市场不断地成长。

现在,世界上出售的⼿机中,75%为智能⼿机。
预计其中的对应多波段的LTE终端将得到进⼀步的普及。
在汽车电⼦产品领域,随着电⼦化的进展、防侧滑等装置的安全性能提⾼,
信息娱乐系统等车载通信的发展也备受瞩⽬。客户对于电⼦元器件的需求,
将是更⼩型薄型、⾼性能和⾼可靠性……
村⽥除了组件产品之外,还在主打产品的多层陶瓷电容器、压电产品,
以及将多个元器件⽤元器件内置技术和多层⼯艺技术进⾏集成化的通信模块
⽅⾯取得了长⾜的进步。 

电容器:小型化和大容量技术

在要求片状多层陶瓷电容器小型化和大容量化的需求 中,村田开发出了世界最小尺寸0.2mm×0.1mm的片 状多层陶瓷电容器。批量生产的世界最小尺寸 0.4mm×0.2mm的产品,已经被运用在高端便携设 备上。村田在这个领域拥有压倒性的领先优势。

压电产品:活跃在多波段、多模式的表面波滤波器。

在通信规格由3G向LTE、4G发展的进程中,便携式 设备存在多波段化和多模式化的趋势。村田生产的表 面波滤波器和双工器即使在压电元件中,也可以期待 非常大的需求增长。

通讯模块:创建空间,元件内置技术的未来。

随着智能手机和平板电脑的进一步多功能化,通信模 块的小型化的要求也越发强烈。其解决方案就是多层 基板技术和元件内置技术。我们将汇聚村田的要素技 术,不断满足客户的需求。

电源和其他模块:朝着行业标准前进,创造崭新的体系。

至目前为止,村田的电源模块是擅长以对应尺寸和输 出功率等的自定义产品为主,今后将加强致力于电源 行业的标准产品。电源模块的市场非常巨大,并且已 扩展到整个世界,我们将不断努力建立一个能够挑战 这个广大的新市场的体系。

其他组件:专注于MEMS传感器

除了EMI滤波器和感应器在通信领域取得增长外,在 汽车相关领域,由于各国强制要求安装稳定控制系 统(防侧滑设备)等,村田制造的检测滑移的MEMS 传感器(加速度传感器),其需求也在不断增长。