株式会社村田制作所 横滨事业所

事业概要

横滨事业所于1988年在横滨市的白山高新技术园区内开设。重点从事面向信息通讯机器等领域的,机能组件产品及高频装置等应用部件的开发。拥有各种试验机器,可以快速开发满足市场需求的产品。建设了旨在研究开发防电磁波干扰技术的大型电波屏蔽室作为应对10m法的电波半消声室进行。除了取得 EN45001 (欧洲) ,NVLAP (美国) ,AUSTEL (澳大利亚) 的国家认定之外,作为正式试验所在FCC,VCCL等中注册了设备。

所在地·联系处

地址 〒226-0006 神奈川县横滨市绿区白山1丁目18番1号
电话・传真 81-45-931-7111/81-45-939-7155

周边地图・访问

访问方法

从最近车站的交通

从JR横滨线“鸭居站”或“中山站”乘坐横滨市营巴士10分,在“白山高新技术园”下车步行3分