顾虑环保设计

村田在采购原材料、设计开发、生产、使用、循环利用和废弃这一系列产品生命周期的阶段中,积极开展着绿色生产和制造绿色产品的活动。

环保型产品 (顾虑环保产品)

村田对环保型产品的认知

实施从开发/设计阶段开始针对产品对环保造成的影响进行事先评价的产品评估,确保为客户提供的所有产品都是顾虑环保产品。此外,通过独立评价,将对减少环保负荷作出较大贡献的产品作为“环保型产品”加以认证,努力扩充“环保型产品”以及加强作为其后盾的技术开发。
产品评估
产品考核是根据产品寿命周期,对削减能源、资源,以及化学物质的正确管理进行评估。在此基础上,只有满足基于法律规定与社会要求的公司内标准的产品,方可提供给市场。
环保型产品的认证标准
环保产品的认证标准,是把产品评估标准再加上更高的环保性设为标准。具体而言,是对本公司设置的认证项目 (小型化/高性能/节能/耐久性) ,超过一定的如下表的环保性标准,以此作为认证理念。
评估项目 产品的环保视点 安装了产品的电子仪器的环保视点
小型化
  • 削减所使用的元件、原材料
  • 削减生产、运输的能耗
  • 为削减包装材料做贡献
  • 通过安装产品,为电子仪器的小型化做贡献。
高性能化
  • 提高基本性能。
  • 实现贡献于环境的新功能。
  • 通过安装产品,削减电子仪器的元件个数。
节能
  • 减少产品的消耗能量,降低电路损失。
  • 通过安装产品,削减电子仪器的能耗。
耐久性 (延长使用寿命)
  • 提高产品的耐久性。
  • 通过安装产品,提高电子仪器及其消耗品的耐久性。