管理废弃物

村田以“遵纪守法”、“控制产生废弃物”和“零排放”为基本方针进行废弃物管理。在2003年度村田日本国内集团公司实现了零排放后,目前仍在保持。

目前,公司根据从2016年度起步的第6次环境行动计划,正在推进削减废弃物排放量的活动。

推动削减、再利用和循环再生

废弃物排放量未能达成第6次环境行动计划中的2016年度目标
※2016年度目标: 比第5次环境行动计划期间 (2011-2015年度) 平均原单位减少1%

实施了有价物化的措施,但相对于目标仍恶化了6.4%,未能达成目标。
主要原因是,随着业务的扩大,原单位较高的品种产量激增。通过设备投资减排的措施正在筹备计划中,我们正在为了挽回事态而做出努力。
废弃物产生量与合并结算修正产量原单位比率的变化
废弃物总排放量与实绩产值原单位比的变化
写真左より 株式会社出雲村田製作所 管理部 環境課 糸原 進/平野 友博  株式会社岡山村田製作所 管理部 環境課 久保 毅幸

照片左起

株式会社出云村田制作所
管理部 环境课 
糸原 进/平野 友博

株式会社冈山村田制作所
管理部 环境课
久保 毅幸

确保多条废弃物处理途径以备灾害时使用

村田将生产活动过程中产生的废弃物委托废弃物处理公司进行回收处理。一旦由于地震或水灾而使处理设施受损时,村田将无法排放废弃物,若无保管场所,则村田将不得不停止生产活动。
为了避免这样的风险,在村田的所有工厂都确保了多条处理途径,以保证生产活动不受影响。之所以如此是因为废弃物处理并非仅是处理无用之物,而是支撑产品制造的重要组成部分。今后,我们仍将与相关公司密切合作,开展妥善的废弃物处理工作。
村田正致力于削减废弃物产生量的活动。为了实现更稳定可靠的废弃物处理,我们将不断强化废弃物管理体制。
废弃物总排放量与实绩产值
原单位比的变化