世界最早! 多层陶瓷电容器0805尺寸狭间距 (2mm) 压纹带产品的量产

狭间距 (2mm) 产品 (上) 和常规间距 (4mm) 产品 (下)

2013/7/11

株式会社村田制作所

代表取缔役社长 村田恒夫

概要

株式会社村田制作所开始了0805尺寸 (2.0×1.25mm) ,狭间距 (2mm) 多层陶瓷电容器压纹带*产品的量产活动。

产品特点

至今为止的0805尺寸是间距4mm的压纹带,330Φ的卷筒每卷是10,000个,但是使用窄间距 (2mm) 的压纹带的话,同样330Φ的卷筒能够卷装两倍数量的20,000个。通过使用这种压纹带,能够为环保和节省空间作出了贡献。在减少客户交换卷筒的劳力和时间的同时,也能够把到0805尺寸的22µF为止的产品在同一压纹带上进行压装。

  • 环保
    • 削减包装材料的使用量 (节约资源)
    • 削减包装材料的废弃量
    • 输送能源的省力化 (温暖化对策)
  • 节省空间
    • 削减库存空间
Conventional-pitch (4mm) taping product → Narrow-pitch (2mm) taping product

背景

我公司从01005尺寸 (0.4×0.2mm) ,宽4mm间距1mm的产品开始,开发了各种尺寸的窄间距的压纹带。在这些产品之中,采用了0201 (0.6×0.3mm) 、0402尺寸 (0.4×0.2mm) 窄间距压纹带 (纸带,宽8mm间距1mm) 的客户,对于引进大容量0805尺寸的窄间距压纹带,有了想要减少交换卷筒次数的要求。因此,我们与胶带的制造商合作,共同开发了0805尺寸用的2mm间距压纹带。

在开发的当时,面临了下列的课题,但是经过与胶带制造商反复磋商,钻研了模具形状和成型条件,完成了非常高难度的0805尺寸用2mm窄间距的压纹带包装产品。

  1. 胶带成型模具容易破损
  2. 一部分的胶带的厚度变薄,容易破损
  3. 不能有效确保放置产品的口袋和口袋之间的肋拱 (墙) 的高度

用途

0805尺寸的多层陶瓷电容器被广泛地使用于从需要大容量的小型便携式设备到电脑和数码相机、TV、汽车等许多的设备里。

生产体制

福井村田制作所从7月开始量产活动

术语说明

*压纹带包装: 是指将产品收藏于使用聚苯乙烯、聚碳酸酯等的树脂成型的空腔状条带里的包装。

关于村田

株式会社村田制作所是一家进行基于陶瓷的无源电子元件与解决方案、通信模块和电源模块之设计、制造与销售的全球领先企业。村田致力于开发先进的电子材料以及领先的多功能和高密度模块。公司的员工和制造基地遍布世界各地。