世界首创、世界最小片状铁氧体磁珠008004尺寸 (0.25×0.125mm) 的开发

世界首创、世界最小片状铁氧体磁珠008004尺寸 (0.25×0.125mm) 的开发

2013/9/17

株式会社村田製作所

代表取締役社長 村田 恒夫

Murata's World's Smallest 008004 Size (0.25 x 0.125 mm) Chip Ferrite Bead

概要

株式会社村田制作所完成了世界最小008004尺寸 (0.25×0.125mm) 的片状铁氧体磁珠*的开发。实现了比当今安装于一部分智能手机的01005尺寸 (0.4×0.2mm) 的产品减少了75%的体积。

又,本产品将于2013年10月1日 (星期二) ~10月5日 (星期五) 在千叶县幕张国际会展中心举办的CEATEC JAPAN 2013展会中展出。

背景

由于以智能手机为首的小型便携式设备的多频段化和高功能化,所装载的电子元件的数量也逐渐增加,对于支持高密度封装的超小型部件的需求也不断高涨。在这种情况下,我公司于2012年开发了世界最早并且最小008004尺寸 (0.25×0.125mm) 的片状多层陶瓷电容器和片状电感器。现在这些产品已经能够进行封装,为了在2013年度中开始提供样品,我们正在进行量产化技术的开发。

而且,这次也对于电子设备的噪声对策所必须的片状铁氧体磁珠,通过应用我公司独自的最新细微加工技术,成功的开发了世界首创、世界最小008004尺寸 (0.25×0.125mm) 的产品。目前我们正朝着在2014年度中的样品出货积极地进行准备之中。还有,至目前为止最小尺寸的01005尺寸产品,已经在以高频模块为中心的领域广泛地被采用。

株式会社村田制作所 常务执行董事 组件事业本部 本部长 井上亨的评语

Mr. Toru Inoue, Executive Vice President of Murata Manufacturing 这次我们完成了世界最早并且是世界最小008004尺寸的片状铁氧体磁珠的开发,从而达到备齐了所有电子设备所必需的电子零部件中的超小型产品。通过此次开发,我们确信能够为今后的电子设备的高功能化、小型化的发展作出贡献。能够成功地开发了一系列小型产品,要归功于汇集了我们多年的要素技术,今后在持续不断追求产品的超小型化的同时,我们将从质量和供货体制开始到整体的服务方面,持续领导电子行业前进。


用途

手机、手机用模块 (PA, Wi-Fi, 照相机等)

特性图

特性图

电气特性

尺寸 (mm/inch) 阻抗 (at 100MHz/20℃) 额定电流
0201/008004 10Ω (Typ. ) 400mA
33Ω±25% 200mA
120Ω±25% 100mA

外形尺寸

External Size

L: 0.250×W: 0.125×T: 0.125mm

样品提供时期

2014年度末 (预定)

术语说明

* 片状铁氧体磁珠: 消除EMI的过滤器的一种,利用铁氧体的损失来消除由电子设备所产生的噪声。有助于防止电子设备的动作发生失误。

关于村田

株式会社村田制作所是一家进行基于陶瓷的无源电子元件与解决方案、通信模块和电源模块之设计、制造与销售的全球领先企业。村田致力于开发先进的电子材料以及领先的多功能和高密度模块。公司的员工和制造基地遍布世界各地。