多层陶瓷电容器 0201尺寸 (0.6x0.3mm) 、X5R特性、0.1µF、35V得以实现!

多层陶瓷电容器 0201尺寸 (0.6x0.3mm) 、X5R特性、0.1µF、35V得以实现!

2013/12/27

概要

株式会社村田制作所实现了0201尺寸 (0.6x0.3mm) 、X5R特性、0.1µF、35V的多层陶瓷电容器的商品化。

背景

整机的高功能化等带动了小型、大容量的多层陶瓷电容器的需求。特别是智能手机和平板电脑这类需要高密度贴装的整机、随着电流值的增加、更要求元件的高可靠性。

产品特点

0201尺寸 (0.6×0.3mm) 、X5R特性、0.1µF、额定电压由25V提升至35V、可对应高可靠性要求。

用途

智能手机 、平板电脑、笔记本电脑

产品型号表

0201尺寸、X5R特性、0.1µF、K偏差 (±10%) 额定电压为35V时: GRM033R6YA104KE14

电气特性

温度特性: X5R
额定电压: 35Vdc
静电容量: 0.1µF
使用温度範囲: -55℃~+85℃

外形尺寸图

External Size

0201尺寸: L=0.6±0.03、W=0.3±0.03、T=0.3±0.03 (单位: mm)

生产体制

量产中

术语说明

X5R特性: 温度特性在-55℃~85℃的范围中、静电容量变化率为±15%的特性


关于村田

株式会社村田制作所是一家进行基于陶瓷的无源电子元件与解决方案、通信模块和电源模块之设计、制造与销售的全球领先企业。村田致力于开发先进的电子材料以及领先的多功能和高密度模块。公司的员工和制造基地遍布世界各地。