多层陶瓷电容器 0603尺寸 (1.6×0.8mm) 、22µF的产品在105℃时可保证6.3V、实现了商品化!

多层陶瓷电容器 0603尺寸 (1.6×0.8mm) 、22µF的产品在105℃时可保证6.3V、实现了商品化!

2013/12/27

概要

株式会社村田制作所实现了0603尺寸 (1.6×0.8mm) 、22µF高温保证 (105℃/X6S特性/6.3V) 的多层陶瓷电容器的商品化。

背景

多层陶瓷电容器搭载于各种电子设备中。
随着电子设备的高功能、多功能化、线路电压升高、对电路的高可靠性保证需求也日益增加。

产品特点

以往、0603尺寸 (1.6x0.8mm) 、22µF的产品是105℃保证/4V、本次实现了新额定电压6.3V、对应元件的高可靠性需求。

用途

服务机、PC、平板电脑、笔记本电脑

产品型号表

X6S特性、22µF、M偏差 (±20%) 额定电压为6.3V时: GRM188C80J226ME15

电气特性

温度特性: X6S
额定电压: 6.3Vdc
静电容量: 22µF
使用温度範囲: -55℃~+105℃

外形尺寸图

External Size

0603尺寸: L=1.6±0.15、W=0.8±0.15、T=0.8±0.15 (单位: mm)

生产体制

量产中

术语说明

X6S特性: 温度特性在-55℃~105℃的范围中、静电容量变化率为±22%的特性


关于村田

株式会社村田制作所是一家进行基于陶瓷的无源电子元件与解决方案、通信模块和电源模块之设计、制造与销售的全球领先企业。村田致力于开发先进的电子材料以及领先的多功能和高密度模块。公司的员工和制造基地遍布世界各地。