电气双层电容器DMF系列1,000mF大容量产品开始量产!

DMF L30

2014/10/31

*从2015年4月起,产品的名称从“电气双层电容器”变更为“超级电容”。

摘要

电气双层电容器DMF系列,低ESR、大容量的1,000mF产品开始量产。


背景

相比陶瓷电容器、电解电容器等传统电容器,电气双层电容器 (EDLC) 有着大容量的特点,且比电池有更长使用寿命的蓄电设备。
村田公司的DMF系列实现了业界顶级的低ESR,最高输出功率可达50W。作为辅助电源,可应用于峰值功率辅助、备份等领域,为电池与电源的小型化、降低能源损失做出了贡献,还实现了高输出功率的附加功能。
这次DMF系列追加了1,000mF大容量产品,使更长时间的备份、峰值功率辅助成为可能。

品号・特性

品号  额定电压  标称容量  ESR
@1kHz 
L x W  厚度  工作温度
范围
DMF4B5R5G105M3DTA0  5.5V 1000mF  40mΩ  14mm
x 30mm 
3.7mm  -40℃~+70℃ 

用途

峰值功率辅助 
对于那些瞬间产生高峰值的设备,村田公司的EDLC可以用作峰值功率辅助。因此,以往设备中难以设计的部分,甚至是所有设备的电源小型化都将成为可能。并且,对于有输出功率限制的电池与电源的补足,可以实现设备的高性能化。
<应用示例>
智能煤气表・水表的数据通信・阀门开关、LED闪光灯、IR传感器、马达设备的间歇操作、高功率通信 (手持终端、追踪设备)

负载均衡 
对于有电源限制的USB设备、负载变动大的电池,可以帮助抑制负载变动,为设备工作的稳定性、品质的提高做出了贡献。
<应用示例>
音频设备的音质稳定、通信设备的运行稳定

备份用途 
可以用于高功率输出的通信、内存、系统的备份。
<应用示例>
PLC、POS、SSD等备份电源 

电气性能放

电特
current_discharge_DMF1Fpower_discharge_DMF1F

外观尺寸图

生产体制

2014年10月由福井村田制作所开始量产



关于村田

株式会社村田制作所是一家进行基于陶瓷的无源电子元件与解决方案、通信模块和电源模块之设计、制造与销售的全球领先企业。村田致力于开发先进的电子材料以及领先的多功能和高密度模块。公司的员工和制造基地遍布世界各地。