超级电容DMT系列220mF产品开始量产

Supercap_DMT220_pic2

2015/12/14

摘要

村田制作所的超级电容以业界高水平的低ESR为优势。此外,在具有使用温度范围广和高可靠性优势的DMT系列中,本次将薄型220mF产品商品化。


背景

相比陶瓷电容器和电解电容器等传统电容器,超级电容是具有大容量的特点、且比电池具有更长使用寿命的蓄电设备。村田制作所的超级电容实现了业界高水平的低ESR。
产品阵容有:以使用温度范围广和高可靠性为优势的可适用于多种用途的DMT系列,和以低于100mΩ、超低ESR、高输出功率为优势的DMF系列。
近年来,因为SSD和片状设备等对薄型化的需求在增高,为满足这些需求,在DMF系列的产品阵容里追加了比传统产品更加薄型化、容量为220mF的产品。该产品,可以为各种各样的薄型设备的小型化和电源稳定等方面的性能为提高做出贡献。


特征

实现产品厚度2.2mm的薄型且大容量220mF和低ESR300mΩ。与传统的DMT系列一样,具有使用温度范围广、使用寿命长的特点,因此能够适用于各种设备的备份以及辅助峰值输出。


品名・特性

品名  额定电压
额定容量 ESR@1kHz
(Typ値) 
尺寸
(Typ値) 
使用温度范围 
DMT3N4R2U224M3DTA0  4.2V  220mF
300mΩ
(320mΩ以下) 
L:21mm
W:14mm
t:2.2mm 
-40℃~+85℃

用途

  • 企业SSD的数据备份以及各种备份
  • 电池驱动的各种薄型设备(RKE、智能钥匙、数据跟踪设备、片状设备等)的峰值辅助
  • 无线传感器节点等的通信设备的通信输出的峰值辅助
  • 各种信号的辅助电源

生产体制

量产中

详细内容请参阅此处



关于村田

株式会社村田制作所是一家进行基于陶瓷的无源电子元件与解决方案、通信模块和电源模块之设计、制造与销售的全球领先企业。村田致力于开发先进的电子材料以及领先的多功能和高密度模块。公司的员工和制造基地遍布世界各地。