世界首款1210 尺寸、电压100V时静电容量为 10μF的多层陶瓷电容器实现了商品化

2016/7/1

株式会社村田制作所
代表董事社长  村田 恒夫

概要

株式会社村田制作所将世界首款1210 尺寸(3.2×2.5mm)、125℃保证、额定电压100V、静电容量10μF的多层陶瓷电容器进行了商品化。以往的最大容量是4.7μF,日前本公司在世界上首次将其扩大到了10μF。

背景

电子设备的高功能化、多功能化等使得组装设备的工作温度升高,越来越需要部件保证更高的工作温度和更大的容量。同时,网络设备和基站等电源线路多使用高可靠性的多层陶瓷电容器,一直以来要靠使用两个以上的2.2μF品或4.7μF品来确保必要的静电容量。此次由本公司商品化的10μF品可以起到减少电容器数量的作用,为设备的小型化及可靠性的提高做出贡献。而且,网络设备和基站等的电源电路多使用48V线路,所以需要额定电压为100V的电容器。
为满足这些需求,我们在世界上首次将1210尺寸且保证125℃时正常工作、额定电压100V、静电容量10μF的多层陶瓷电容器进行了商品化。

用途

网络设备和基站等的48V电源线路

产品型号

1210尺寸、X7S特性、10µF、K偏差 (±10%)、额定电压100V时:
GRM32EC72A106KE05

电气特性

温度特性: X7S 
额定电压: 100Vdc 
静电容量范围: 10µF 
工作温度范围: -55℃~+125℃

外形尺寸

 
1210尺寸:L=3.2±0.3,W=2.5±0.2,T=2.5±0.2(单位:mm)

生产体制

自2016年6月起已在出云村田制作所进行量产


关于村田

株式会社村田制作所是一家进行基于陶瓷的无源电子元件与解决方案、通信模块和电源模块之设计、制造与销售的全球领先企业。村田致力于开发先进的电子材料以及领先的多功能和高密度模块。公司的员工和制造基地遍布世界各地。