汽车用引线型多层陶瓷电容器的开发,可应对200℃高温

2017/1/12

株式会社村田制作所
代表董事社长  村田 恒夫

概要

株式会社村田制作所开发了汽车用引线型多层陶瓷电容器RHS系列,其最高使用温度达到了200℃。本系列的额定电压阵容为200Vdc、500Vdc,今后还将扩大范围。本系列的主要目标是被采用于安装在汽车发动机舱周围等严苛温度环境中的设备上。本系列产品将由IWAMI村田制作所于2017年5月开始量产,样品价格为200日元。

背景

为提高燃料的功率,传动系控制系统中由直流电动机驱动进行的控制日益增多。为抑制直流电动机的电气噪声要使用电容器。汽车的控制设备要在严苛的温度环境下工作,时间虽短温度却可能高达近200℃,所以在这种环境下使用的电容器需要具备很高的耐热性。本产品通过给高耐热多层陶瓷电容器加上新开发的高耐热树脂涂层而使其最高使用温度达到了200℃。今后我们将努力扩展安装于发动机舱内等高温环境的设备用的商品阵容。

产品特点

  • 本产品为引线型,所以可在噪声源附近以焊接或“敛缝*1”的方法连接。
  • 符合AEC-Q200*2
  • 符合ISO7637-2*3标准的过渡浪涌测试要求

电气特性

使用温度范围:-55℃~200℃
温度特性:7J特性(下表)

标准温度(℃)  温度范围(℃)  温度系数(ppm/℃) 
25  -55~25 -750 +120/-347
25~125
-750 ±120 
125~200  -750 +347/-120 

额定电压:200Vdc及500Vdc
静电容量:100pF~0.01uF


外形尺寸

L×W:4.0×3.5mm或5.5×4.0mm(根据额定电压和静电容量的组合决定)
F:2.5mm或5.0mm 可任选其一


关于电压和温度的降额

产品温度超过150℃时,需按下图所示,对不同额定电压相应降低向其电容器施加的电压后使用。


术语说明

*1 敛缝:不使用粘合剂而用钳子或专用工具对金属构件或零件加以固定的方法。
*2 AEC-Q200:由Automotive Electronics Council制定,车载电子器件必须接受的可靠性测试标准。
*3 ISO7637-2:测试标准,确认对车载电子设备发出噪声的耐受性。
关于村田

株式会社村田制作所是一家进行基于陶瓷的无源电子元件与解决方案、通信模块和电源模块之设计、制造与销售的全球领先企业。村田致力于开发先进的电子材料以及领先的多功能和高密度模块。公司的员工和制造基地遍布世界各地。