世界最薄0.4mm电气双层电容器DMH系列实现商品化

2017/1/17

株式会社村田制作所
代表董事社长  村田 恒夫

概要

株式会社村田制作所将世界最薄的0.4mm厚电气双层电容器DMH系列进行了商品化。我们的目标是在峰值功率辅助用途中被可穿戴设备等各种设备所采用。本商品将由福井村田制作所于2017年年内开始量产。

补充说明

电气双层电容器是一种蓄电元件,比陶瓷电容器或电解电容器等容量大100倍以上,并比普通二次电池寿命更长。此外本公司的电气双层电容器还有一个特征,即尺寸属小型薄型却有业界最高水平的低ESR。作为小型设备等的峰值功率辅助使用,可以实现高输出化和电源的稳定化,提高设备的功能。
因本次商品化的0.4mm厚DMH系列在有限的空间内也能使用,所以我们在各种可穿戴设备和移动设备中应用的基础上,还将在智能卡和电子纸设备等上的采用也设为了目标。

产品特点

  1. 实现了超薄型(0.4mm)构造,最适合薄型设备
  2. 电压为4.5V,最适合锂离子电池的峰值功率辅助
  3. 35mF、300mΩ的大容量、低ESR使得比如1A数十毫秒的峰值功率辅助成为可能

产品型号

DMHA14R5V353M4ATA0

特性图

特性图例(DMHA14R5V353M4ATA0 额定容量35mF)
・放电特性(Discharge characteristics)
 
 

电气特性

型号 额定容量〔mF〕 额定电压〔V〕 ESR@1kH〔mΩ〕
工作温度范围
DMHA14R5V353M4ATA0 35 4.5 300 -40℃~85℃

外形尺寸

DMHA14R5V353M4ATA0

*2017年2月16日修改了本商品量产时期。


关于村田

株式会社村田制作所是一家进行基于陶瓷的无源电子元件与解决方案、通信模块和电源模块之设计、制造与销售的全球领先企业。村田致力于开发先进的电子材料以及领先的多功能和高密度模块。公司的员工和制造基地遍布世界各地。