株式会社村田制作所和株式会社指月电机制作所(以下称:指月电机制作所)一起研发出 可在125℃的高温环境下连续使用的高耐热薄膜电容器FH系列。是非常适合未来要求更高温保证的环保车的转换器和电机驱动用变换器等的产品。
本产品将于2018年4月在株式会社村田指月FC Solutions开始量产,样品预计从2017年9月份开始提供。
近年来,用于混合动力汽车和电动汽车等环保车上的电子元件的市场需求越发要求小型、轻量化、大容量化、高耐热化等。
用于转换器和电机驱动用变换器的电容器的高温保证需求比以往有大幅提升,此外,电源线上使用的电容器还要求具有自我恢复功能*1。传统的高耐热薄膜电容器*2一般可以保证105℃以下的温度,在高温区域的自我恢复功能很难工作,又有发生短路故障的顾虑。
株式会社村田制作所此次研发了新型高耐热薄膜材料*3,和指月电机制作所一起研发出可在125℃的高温环境下连续使用的、支持自我修复功能的车载用高耐热薄膜电容器。因此能够支持传统高耐热薄膜电容器无法支持的领域。
开发出能迅速对应和满足未来市场需求的产品。
◇额定
额定静电容量:10~20μF
额定电压
◇可靠性
高温负荷:125℃/450V 2000h
耐湿负荷:85℃/85%RH/450V 1000h
耐热冲击:-40℃⇔125℃ 1000圈 (往复)
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接
www.murata.com.cn/zh-cn/