符合AEC-Q200标准的汽车信息娱乐用防水电容器的商品化

GXT series

2017/10/11

概要

村田制作所将符合汽车用电子元件AEC-Q200*1标准的多层陶瓷电容器中,进行过防水处理的汽车信息娱乐、舒适设备用防水电容器GXT系列商品化。本产品已提供样品并开始量产。


背景

随着电子设备的小型化•高密度封装化,在温湿度变化明显的严酷环境下由于结露造成的离子迁移*2有可能导致电路工作发生不良。特别是对要求高可靠性的汽车用电子设备来说,其解决对策成为一大难题。因此,本公司将防水电容器商品化。它是将符合汽车用电子元件AEC-Q200标准的多层陶瓷电容器表面进行防水处理,从而可降低由于结露造成离子迁移的电容器。目前有一般电子设备用GXM系列、汽车动力总成以及安全领域用GGM系列的防水电容器,此次还将汽车信息娱乐、舒适设备领域用GXT系列新增于防水电容器产品阵容。


产品特点

代表性防水电容器的构造如图1所示。是对电容器表面进行防水处理的构造。通过该电容器表面的防水性,维持水滴的分散状态(图2),延迟因结露在外部电极间连接形成水滴,可降低离子迁移的发生。此外,电容器表面的防水膜具有抑制外部电极金属熔析于水滴(离子化)的特征(图3)。黑色水溶性笔的润湿性评估(图4)中,也显示出经过防水处理的产品的防水性优于本公司不进行防水处理的产品。
(注:该产品并不是完全防止离子迁移的发生,而是降低其发生)

 Example of Structure_01
图1 防水电容器的构造事例
     
 Example of Structure_02   Example of Structure_03

図2 因其防水性可维持水滴分散状态
 

図3 抑制金属熔析于水滴

M+:表示Sn和Cu等金属(Metal)离子化的形状

Wettability test using a water-soluble black marker

图4 黑色水溶性笔的润湿性评估
(左为未进行防水处理的产品,右为进行过防水处理的产品)



用途

例)汽车用信息娱乐、舒适设备
(汽车导航仪、音频设备等)


产品型号

例)GXT32ER60J107ME13(系列名:GXT)
GXT系列的产品阵容请查看此处


电气特性

温度特性
X5R, X6S, X7R, X7S, C0G
额定电压
4~100Vdc
容量偏差
±0.25pF, ±0.5pF, ±5%, ±10%, ±20%
使用温度范围
-55~85°C (X5R), -55~105°C (X6S), -55~125°C (X7R, X7S, C0G)


外形尺寸

External

LW尺寸

0402 inch尺寸:1.0×0.5mm (T=0.5mm)
0603 inch尺寸:1.6×0.8mm (T=0.8mm)
0805 inch尺寸:2.0×1.25mm(T=1.25mm)
1206 inch尺寸:3.2×1.6mm (T=1.6mm)
1210 inch尺寸:3.2×2.5mm (T=2.0, 2.5mm)


术语说明

*1. 
AEC-Q200:
Automotive Electronics Council策划指定的汽车用电装产品要求的可靠性试验标准。
*2.
离子迁移:
电极间存在水分状态下,施加电压时,阳极金属离子化迁移至阴极,阴极获得电子,金属析出•产生的电气化学现象。最终会导致短路。水分的存在形态尤其是限速要因,一旦产生结露等,其会迅速产生。

关于村田

株式会社村田制作所是一家进行基于陶瓷的无源电子元件与解决方案、通信模块和电源模块之设计、制造与销售的全球领先企业。村田致力于开发先进的电子材料以及领先的多功能和高密度模块。公司的员工和制造基地遍布世界各地。