音频线用静噪产品 NFZ15SG系列0402尺寸 (1.0×0.5mm)
产品商品化!
-NFZ15SG系列-

NFZ15SG

2014/12/10

摘要

去除影响音质*1的辐射噪音,用于音频线的静噪滤波器NFZ_S系列新追加0402尺寸 (1.0×0.5mm) 的产品。

背景

相比传统的D级放大器,实现了高音质・高効率 (功耗约为1/8) 的全数字扬声器*2备受瞩目,引起了各界设备厂商的兴趣,并且已经开始在耳机、扬声器等设备中投入使用,今后也有望在智能手机、平板电脑中投入使用。本公司的NFZ_S系列商品,作为静噪滤波器十分适合用于这类音频线,由于小型化的需求越来越强烈,为此,本公司将该系列最小的0402尺寸产品进行了商品化。

特点

0402尺寸不仅体积小,还实现了超过1A的最大额定电流。
可以减少手机/智能手机通信频率范围内 (约700MHz~2GHz) 的辐射噪音。

应用

无滤波器的D级放大器、全数字扬声器等音频线的静噪

产品型号

NFZ15SG101SN11
NFZ15SG151SN11
NFZ15SG331SN11
NFZ15SG771SN10
NFZ15SG152SN10
NFZ15SG262SN10
NFZ15SG462SN10

详细信息,请从这里进行确认。

特性图


电气性能





外形尺寸图


生产体制

量产中

术语说明

*1 音质 : 使用总谐波失真率加噪声THD+N作为评价指标。总谐波失真率是使用百分比表示多余的声音占需要声音的程度,总谐波失真率越低,音质越好。

*2 全数字扬声器 : 与一般的扬声器 (根据音频信号的振幅变化输入对应的模拟信号) 不同,是输入数字信号使用数字驱动的扬声器。


关于村田

株式会社村田制作所是一家进行基于陶瓷的无源电子元件与解决方案、通信模块和电源模块之设计、制造与销售的全球领先企业。村田致力于开发先进的电子材料以及领先的多功能和高密度模块。公司的员工和制造基地遍布世界各地。