株式会社村田制作所将适合动力传动系统•安全系统电子控制设备(ECU*1)的电源线静噪对策的共模扼流线圈DLW5ATH/DLW5BTH系列商品化。本产品将于2017年6月开始量产。
汽车市场向无人驾驶进军加速,周围检测用车载摄像头、激光雷达等各种传感器的标准装备不断升级。处理大量信息的ECU增加,对符合动力传动系统•安全系统的高可靠性电源线用静噪对策元件的需求也不断提升。
因此,以信息娱乐系统中具有市场业绩的「DLW5ATZ/DLW5BTZ系列」为基础,将满足动力传动系统•安全系统ECU要求的高可靠性的2014(5.0×3.6mm)尺寸和2020(5.0×5.0mm)尺寸的电源线用共模扼流线圈「DLW5ATH/DLW5BTH系列」商品化。
*1 ECU:Electronic Control Unit(电子控制设备)
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接
www.murata.com.cn/zh-cn/