株式会社村田制作所将对应125℃的车载控制系统接口CAN*1 用1210尺寸(3.2×2.5mm)共模扼流线圈DLW32SH_XK系列商品化。该产品预计7月开始量产。
汽车由多个电子控制设备(ECU*2 )构成,ECU通过差分接口(CAN)使数据交换控制汽车。
目前,CAN上使用的是1812尺寸(4.5×3.2mm)共模扼流线圈(DLW43SH系列等)。
但是随着向无人驾驶进军速度的加速,ECU数量逐年上升,市场上对小型产品的需求不断增加。
因此,将以CAN/Flex Ray用共模扼流线圈DLW43SH系列的绕线技术为基础研发出的1210尺寸(3.2×2.5mm)共模扼流线圈DLW32SH_XK系列商品化。
*1 CAN:Controller Area Network
*2 ECU:Electronic Control Unit(电子控制设备)
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接
www.murata.com.cn/zh-cn/