智能手机NFC电路用0805尺寸巴伦器商品化

DXW21BN2511N

2017/6/5

要旨

株式会社村田制作所将面向小型设备(包含智能手机在内)NFC*1 电路用巴伦器「DXW21BN2511N」商品化。本产品将于2017年2月开始量产。

  

补充

市场上不同规格的近距离通信标准琳琅满目,如日本「手机钱包」系统等使用的「FeliCa」、在海外作为感应式IC卡使用的「MIFARE*2」等,为使各种标准具有互换性制定了新国际标准「NFC(13.56MHz)」。因此,NFC被不断用于智能手机等小型设备上(平板、笔记本、可穿戴设备等)。

巴伦器在NFC电路中作为信号变换(变换不平衡信号-平衡信号)使用,本次应市场需求将输入端口阻抗为25Ω、0805尺寸(2.0×1.2mm)的巴伦器「DXW21BN2511N」商品化。

  

产品网页URL

DXW21BN2511N□
产品详情请点击此处。

  

术语说明

*1 NFC:Near Field Communication (近距离无线通信)
*2 MIFARE:非接触/接近型IC卡





关于村田

株式会社村田制作所是一家进行基于陶瓷的无源电子元件与解决方案、通信模块和电源模块之设计、制造与销售的全球领先企业。村田致力于开发先进的电子材料以及领先的多功能和高密度模块。公司的员工和制造基地遍布世界各地。