0603尺寸高阻抗的电源用片状铁氧体磁珠的商品化

murata_PE0-1S00

2017/7/10

要旨

株式会社村田制作所在适合电源线静噪对策的0603尺寸(1.6×0.8mm)的支持大电流片状铁氧体磁珠中,新增了1000Ω超大阻抗的产品。本产品已于2017年4月开始量产。
  

补充

传统小于600Ω的产品阵容铁氧体磁珠BLM18KG系列中,研发出在更高阻抗1000Ω(at100MHz)时可支持1A大电流的产品。
除一般消费类设备、车载娱乐设备、车载动力传动系统•安全用途外,将可焊接贴装保证使用温度150℃的4个产品同时商品化,新增于产品阵容。

  

产品网站URL

BLM18KG102系列
BLM18KG102SN1(一般消费类设备)
BLM18KG102SZ1(车载信息娱乐设备用)
BLM18KG102SH1(车载动力传动系统•安全用)
BLM18KG102BH1(保证车载用使用温度150℃产品)
  

关于村田

株式会社村田制作所是一家进行基于陶瓷的无源电子元件与解决方案、通信模块和电源模块之设计、制造与销售的全球领先企业。村田致力于开发先进的电子材料以及领先的多功能和高密度模块。公司的员工和制造基地遍布世界各地。