株式会社村田制作所在适合电源线静噪对策的0603尺寸(1.6×0.8mm)的支持大电流片状铁氧体磁珠中,新增了1000Ω超大阻抗的产品。本产品已于2017年4月开始量产。
传统小于600Ω的产品阵容铁氧体磁珠BLM18KG系列中,研发出在更高阻抗1000Ω(at100MHz)时可支持1A大电流的产品。
除一般消费类设备、车载娱乐设备、车载动力传动系统•安全用途外,将可焊接贴装保证使用温度150℃的4个产品同时商品化,新增于产品阵容。
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接
www.murata.com.cn/zh-cn/