MIPI D-PHY ver1.2用共模静噪滤波器商品化

murata_NFP0QSN,NFP0QHB_HS2,NFP0QSB132HL2

2017/8/28

要旨

株式会社村田制作所将高速差分接口“MIPI*1  D-PHY ver1.2”用共模静噪滤波器NFP0QSB132HL2商品化。本产品将于8月开始量产。
  

补充

移动设备中MIPI可作为摄像头模块、显示器模块和应用程序处理器之间的接口使用。伴随着摄像头的高分辨率化、显示器的高亮度以及高对比化,高速传输大量数据的必要性提高,高速差分接口MIPI D-PHY Ver1.2(2.5Gbps)正在被引入。

作为MIPI D-PHY Ver1.2静噪对策,要求具有高截止频率(fc)的共模静噪滤波器,此次将适合该要求的截止频率7.5GHz (typ.)的025020inch 尺寸的「NFP0QSB132HL2」商品化。
  

产品网站URL

NFP0QSB132HL2
产品详情请点击此处。

每个应用的推荐共模《扼流线圈/静噪滤波器》列表
  

术语说明

*1. MIPI: Mobile Industry Processor Interface

关于村田

株式会社村田制作所是一家进行基于陶瓷的无源电子元件与解决方案、通信模块和电源模块之设计、制造与销售的全球领先企业。村田致力于开发先进的电子材料以及领先的多功能和高密度模块。公司的员工和制造基地遍布世界各地。